製品の公開
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
    AJ Products

    Foldable seat JAXON

    Google翻訳”,
    • モダンなデザイン
    • ミニマリスト
    • 狭いスペースで実用的

      クラシックでスペース効率の良い壁掛け式折りたたみ式シート。ロビー、オフィスのクローク、待合室の仮設椅子として最適です。折りたたみ式シートにはスプリングが付いているため、使用しないときは元の位置に折りたたむことができます。
    仕様
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refFoldable-seat-JAXON
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    • 幅(mm)340
    • 奥行き(mm)362
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)