製品の公開
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
    AJ Products

    Gaming chair LINCOLN

    5つ星のうち4.04.0(30 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 非常に高い背もたれ
    • 調整可能なクッション
    • 傾斜可能なシート

      大胆なデザインのゲーミングチェアで、背もたれが高く、ほぼフラットに傾いています。ロッキングメカニズムは5つの位置でロック可能で、椅子には首と背中に余分なクッションがあります。長時間の作業やゲームセッションに最適な椅子。
    仕様
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refGaming-chair-LINCOLN
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル皮
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Seating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ