製品の公開
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 630mm

    5つ星のうち3.13.1(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • トレンディなモノクロの椅子
    • いくつかのオプションで利用可能
    • 独自のデザイン

    革新的なデザインの快適なバーチェア。時代を超越したスカンジナビアとモノクロのデザインの椅子は、カフェ、休憩室、会議室に適しています。他の家具との相性も抜群のアダプティブチェアです。椅子は積み重ね可能です。

    仕様
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    技術仕様
    • Unique refGander-Bar-Chair-630
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)630
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)6.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)