製品の公開
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 790mm

    5つ星のうち3.63.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    • トレンディなモノクロの椅子
    • いくつかのオプションで利用可能
    • 独自のデザイン

    革新的なデザインの快適なバーチェア。時代を超越したスカンジナビアとモノクロのデザインの椅子は、カフェ、休憩室、会議室に適しています。他の家具との相性も抜群のアダプティブチェアです。椅子は積み重ね可能です。

      仕様
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      技術仕様
      • Unique refGander-Bar-Chair-790
      • コレクションセットLunch and conference
      • コレクションChairs
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-08-09
      • エディション1
      • 高さ(Mm)790
      • 幅(mm)380
      • 奥行き(mm)390
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルスチール
      • 正味重量(kg)7.5
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_50_12
      • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
      5つ星のうち4.5 4.5 (13)
      5つ星のうち2.9 2.9 (7)
      5つ星のうち1.7 1.7 (20)
      5つ星のうち4.5 4.5 (57)