製品の公開
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 2000x800mm
Height adjustable mobile workbench MOTION manual 2000x800mm
    AJ Products

    Height adjustable mobile workbench MOTION manual 2000x800mm

    Google翻訳”,
    • 高さ調節可能
    • キャスター付きモバイル
    • 丈夫なワークトップ

      内蔵のハンドクランク機能を使用して簡単に高さを調整できる、キャスター付きの人間工学に基づいたモバイルワークベンチ。作業台は頑丈で、耐久性のあるワークトップを備えており、軽工業作業、倉庫などでの使用に適しています。
    仕様
      • Length:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:70 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refHeight-adjustable-mobile-workbench-MOTION-manual-2000x800mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-09
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)70
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード14 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Turntables