製品の公開
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
    AJ Products

    High back mesh office chair SWANSEA

    5つ星のうち3.33.3(18 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 調整可能なランバーサポート
    • 同期メカニズム
    • アームレストとヘッドレストが含まれています

      しっかりとしたサポートと快適な空気の流れを提供するメッシュの背もたれ付きのオフィスチェア。人間工学に基づいた同期メカニズムと、5つの位置でロックできる実用的なチルト機能を備えています。ヘッドレストと調節可能なアームレストが付属しており、快適に過ごせます。
    仕様
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    技術仕様
    • Unique refHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ