製品の公開
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
    AJ Products

    Langford Wheel base

    Google翻訳”,
    • エレガントで頑丈
    • 鋳造アルミベース
    • アームレストが含まれています

    回転ホイール、鋳造アルミニウムベース、アームレストのミニマルなデザインを備えたエレガントな椅子。パッド入りのシートは快適さを増し、椅子を長時間座っても快適にします。

    仕様
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    技術仕様
    • Unique refLangford-Chair-Wheel-base
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)