製品の公開
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
    AJ Products

    Linus

    Google翻訳”,
    • ハンガブル
    • 積み重ね可能
    • さまざまな色で利用可能

    背もたれを使用して卓上から吊るすことができる耐久性のある食堂の椅子。保管と掃除を簡単にするために、最大4つの椅子を積み重ねることができます。

    仕様
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    技術仕様
    • Unique refLinus-Canteen-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)