製品の公開
Lockable personal storage QBUS, 10 comps, base frame, 2020x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 10 comps, base frame, 2020x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 10 comps, base frame, 2020x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 10 comps, base frame, 2020x800x420 mm
    AJ Products

    Lockable personal storage QBUS, 10 comps, base frame, 2020x800x420 mm

    Google翻訳”,
    • 身の回り品の保管に最適
    • ロック可能なドア
    • QBUS 範囲の一部

      AJ Productsがデザインした実用的でモダンな収納キャビネット。 QBUS 範囲内の他のユニットと完璧に組み合わせて、調整されたストレージ ソリューションを作成します。キャビネットには、個人の持ち物などを収納できる 4 つの独立したロック可能なコンパートメントがあります。
    仕様
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical storage cabinet consists of four separate, lockable compartments and is perfect for storing personal items or office supplies, for example.

      Ideal for use in offices, cloakrooms, reception areas and photocopier rooms, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and lock for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    技術仕様
    • Unique refLockable-personal-storage-QBUS-10-comps-base-frame-2020x800x420-mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションQbus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2020
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 正味重量(kg)93.81
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードSL_20_15_59
    • Uniclass2015詳細Offices
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ