製品の公開
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
    AJ Products

    Lounge chair ENJOY high back

    Google翻訳”,
    • ハイバック
    • 頑丈な生地
    • いくつかの色で

      モダンなひねりを加えて更新されたレトロな60年代の雰囲気を持つユニークな回転式ラウンジチェア。快適さが重要なラウンジエリアや図書室に最適な椅子。同じ色の椅子をいくつか選ぶか、あえて混ぜ合わせてください!
    仕様
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    技術仕様
    • Unique refLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)990
    • 幅(mm)740
    • 奥行き(mm)760
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)