製品の公開
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville
    AJ Products

    Melville

    Google翻訳”,
    • モダンなデザイン
    • 積み重ね可能

    パッド入りシートを備えたシンプルで頑丈なデザインの非常に手頃な価格で積み重ね可能な会議用チェア。

    仕様
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    技術仕様
    • Unique refMelville-Conference-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)