製品の公開
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
    AJ Products

    Milla

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能
    • 現代的でスタイリッシュ
    • 木製シートシェル

    フィギュア型の成形シートシェルを備えたスタイリッシュな椅子。モダンなデザインは、職場や施設に新鮮なタッチをもたらします。椅子はスリムで頑丈な管状のフレームで、クローム仕上げで積み重ねることができます。

    仕様
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    技術仕様
    • Unique refMilla-Stackable-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)445
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)