製品の公開
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Google翻訳”,
    • ユニークで多用途
    • 磁気筆記板
    • 足と車輪が含まれています

      ファブリックで覆われた吸音性の背面を備えたモバイルの磁気ガラスライティングボードを使用して、フォームと機能を 1 つにまとめましょう。機能的なクラシックにモダンなセンスを加えながら、より良いサウンドスケープを生み出します。
    仕様
      • Height:1960 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1000x1750 mm
      • Colour:Light grey
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:48 kg
    技術仕様
    • Unique refMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-back-panel
    • コレクションセットOffice Accessories
    • コレクションWhiteboards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1960
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
    • Uniclass2015詳細Whiteboards