製品の公開
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Google翻訳”,
    • ユニークで多用途
    • 磁気筆記板
    • 足と車輪が含まれています

      ファブリックで覆われた吸音性のある背面とハーフパネルの前面を備えたモバイルの磁気ガラス製ライティング ボードを使用して、フォームと機能を 1 つにまとめます。機能的なクラシックにモダンなセンスを加えながら、より良いサウンドスケープを作成します。
    仕様
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    技術仕様
    • Unique refMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • コレクションセットOffice Accessories
    • コレクションWhiteboards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1960
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
    • Uniclass2015詳細Whiteboards