製品の公開
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
    AJ Products

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    Google翻訳”,
    • 高品質のガラス質エナメル
    • 磁気面
    • 車輪付き

      高品質のガラス質エナメルの書き込み面を備えたモバイルホワイトボード。 4つの車輪とペン棚が付いています。
    仕様
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    技術仕様
    • Unique refMobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • コレクションセットOffice Accessories
    • コレクションWhiteboards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 正味重量(kg)47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
    • Uniclass2015詳細Whiteboards

    対応地域

    ヨーロッパ