製品の公開
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 耐紫外線素材
    • 屋内および屋外での使用
    • モダン

      屋内でも屋外でも使用できるUV耐性素材で作られた快適でモダンな椅子。廊下やロビーに最適
    仕様
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refModular-chair-JETLAG
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)620
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)15.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches

    対応地域

    ヨーロッパ