製品の公開
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
    AJ Products

    Modular seating bench JETLAG

    5つ星のうち4.34.3(25 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 屋内および屋外での使用
    • 耐紫外線性ポリエチレン
    • 4色展開

      快適でモダンなY字型のベンチは、屋内と屋外の両方で使用できる耐紫外線素材で作られています。廊下やロビーに最適
    仕様
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refModular-seating-bench-JETLAG
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)1450
    • 奥行き(mm)1750
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)41.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches

    対応地域

    ヨーロッパ