製品を公開する
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
    AJ Products

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Google翻訳,
    • 非常に狭い
    • 4つの調節可能な棚
    • 2つのキーでロック

      オフィスの狭いスペースに対応する、狭くて便利な収納キャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転式ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • 固有参照番号Narrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • 製品ファミリOffice and conference
    • 製品グループStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1900
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)40
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 説明Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ