製品の公開
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

5つ星のうち3.53.5(19 レビュー)
Google翻訳”,
  • 手頃な価格
  • ラミネート
  • ロック可能なドア

    ロック可能なドアとスリムで目立たないハンドルを備えたキャビネット。オフィス、アーカイブ、保管場所に最適
仕様
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)310
関連
  • 主なマテリアル木
  • 正味重量(kg)67.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

対応地域

ヨーロッパ