製品の公開
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
    AJ Products

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 引き戸
    • 4つの調節可能な棚
    • 凹型ハンドル

      狭いスペースでの使用に最適な実用的な引き戸付きの頑丈なオフィスキャビネット。キャビネットには調節可能な棚と2つのキーが付いたロックが付属しています
    仕様
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ