製品の公開
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
    AJ Products

    Office chair LANCASTER low back

    5つ星のうち3.83.8(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    • スリムなスカンジナビアデザイン
    • 100%リサイクル生地
    • 人間工学に基づいたシンクロメカニズム

      100%リサイクルされたPETボトルで作られたスタイリッシュな生地で装飾されたスマートで環境に優しいオフィスチェア。いくつかのモダンな色でご利用いただけます。椅子は背もたれが低く、調節可能なアームレスト、シートの奥行き、背もたれの高さが最高の快適さを提供します。
    仕様
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)485
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 正味重量(kg)20.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ