製品の公開
Original whiteboard DORIS 1000x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

Google翻訳”,
  • 高品質のガラス質エナメル
  • 磁気面
  • EPD

    高品質のガラス質エナメルの書き込み面を備えたホワイトボード。ボードは 99% リサイクル可能で、少なくとも 50% のリサイクル素材で作られた裏金を使用しています。税込目立たないペン棚
仕様
    • Height:1200 mm
    • Width:1000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
技術仕様
  • Unique refOriginal-whiteboard-DORIS-1000x1200mm
  • コレクションセットOffice Accessories
  • コレクションWhiteboards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルエナメル
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
  • Uniclass2015詳細Whiteboards