製品の公開
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Google翻訳”,
    • デンマークのデザイン
    • 公共スペースに適しています
    • モダンで耐久性のある張り

      コペンハーゲンプラスは、テストされ、EN 16139が承認されたモダンなスタイルのオットマンであり、ラウンジなどの公共スペースに適しています。オットマンのスカンジナビアのデザインは、優れた快適さと耐久性のある張りを提供します
    仕様
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    技術仕様
    • Unique refOttoman-COPENHAGEN
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)430
    • 幅(mm)810
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)