製品の公開
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 十分なスペース
    • モダンなデザイン
    • コモンルームに最適

      中央に3本の腕の背もたれが付いた大きなベンチシート。冷たい泡で埋められます。ベンチシートは、一般的な部屋や廊下に最適です。
    仕様
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    技術仕様
    • Unique refOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)755
    • 幅(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)