製品の公開
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Google翻訳”,
    • 十分なスペース
    • モダンなデザイン
    • コモンルームに最適

      中央に丸い背もたれが付いた大きなベンチシート。冷たい泡で埋められます。ベンチシートは、一般的な部屋や廊下に最適です
    仕様
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    技術仕様
    • Unique refOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)755
    • 幅(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)