製品を公開する
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
    AJ Products

    Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets

    5つ星のうち3.83.8(24 件のレビュー)
    Google翻訳,

    Ultimateは、AJ Products独自の設計と製造の結果である、高い柔軟性を提供する調整可能なパレットラックシステムです。パレットラックは、特定のニーズに合わせた効果的なロジスティクス、倉庫、およびマテリアルハンドリングを作成するために調整可能です。

    独自の省スペース構造を備えたUltimateは、小さな倉庫から大規模な流通業者まで、多くのパレット用のスペースを必要とするすべての環境に最適です。

    ラックは組み立てが簡単で、さまざまなアクセサリを追加して、倉庫や保管されている商品に合わせて調整できます。これにより、さまざまな形状やサイズの商品の保管が簡単になります。

    究極のパレットラックは、業界のすべての安全要件と基準を満たしています。

    これは、独立した完全な基本セクションです。必要な数のアドオンセクションで基本ユニットを拡張します。各アドオンセクションにはエンドフレームが1つだけあり、前のラッキングセクションに結合するように設計されています。これにより、ニーズの変化に応じて、Ultimateパレットラックを簡単に調整および適合させることができます。

    仕様
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:1850 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:Steel

      Section:BasicNumber of pallets/ section:6

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:84,64 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    技術仕様
    • 固有参照番号Pallet-racking-ULTIMATE-2500x1850x1100mm-6x1000kg-pallets
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループRacking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2500
    • 幅(mm)1850
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)84.64
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units

    対応地域

    ヨーロッパ