製品を公開する
Pallet racking ULTIMATE 2500x2750x1100mm 9x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x2750x1100mm 9x1000kg pallets
    AJ Products

    Pallet racking ULTIMATE 2500x2750x1100mm 9x1000kg pallets

    5つ星のうち3.23.2(17 件のレビュー)
    Google翻訳,

    Ultimateは、AJ Products独自の設計と製造の結果である、高い柔軟性を提供する調整可能なパレットラックシステムです。パレットラックは、特定のニーズに合わせた効果的なロジスティクス、倉庫、およびマテリアルハンドリングを作成するために調整可能です。

    独自の省スペース構造を備えたUltimateは、小さな倉庫から大規模な流通業者まで、多くのパレット用のスペースを必要とするすべての環境に最適です。

    ラックは組み立てが簡単で、さまざまなアクセサリを追加して、倉庫や保管されている商品に合わせて調整できます。これにより、さまざまな形状やサイズの商品の保管が簡単になります。

    究極のパレットラックは、業界のすべての安全要件と基準を満たしています。

    これは、独立した完全な基本セクションです。必要な数のアドオンセクションで基本ユニットを拡張します。各アドオンセクションにはエンドフレームが1つだけあり、前のラッキングセクションに結合するように設計されています。これにより、ニーズの変化に応じて、Ultimateパレットラックを簡単に調整および適合させることができます。

    仕様
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:2750 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:Steel

      Section:BasicNumber of pallets/ section:9

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:110,24 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    技術仕様
    • 固有参照番号Pallet-racking-ULTIMATE-2500x2750x1100mm-9x1000kg-pallets
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループRacking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2500
    • 幅(mm)2750
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)110.24
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units

    対応地域

    ヨーロッパ