製品を公開する
Pallet racking ULTIMATE 3600x4000x1100mm 16x500kg pallets
AJ Products

Pallet racking ULTIMATE 3600x4000x1100mm 16x500kg pallets

5つ星のうち4.34.3(15 件のレビュー)
Google翻訳,

Ultimateは、AJ Products独自の設計と製造の結果である、高い柔軟性を提供する調整可能なパレットラックシステムです。パレットラックは、特定のニーズに合わせた効果的なロジスティクス、倉庫、およびマテリアルハンドリングを作成するために調整可能です。

独自の省スペース構造を備えたUltimateは、小さな倉庫から大規模な流通業者まで、多くのパレット用のスペースを必要とするすべての環境に最適です。

ラックは組み立てが簡単で、さまざまなアクセサリを追加して、倉庫や保管されている商品に合わせて調整できます。これにより、さまざまな形状やサイズの商品の保管が簡単になります。

究極のパレットラックは、業界のすべての安全要件と基準を満たしています。

これは、独立した完全な基本セクションです。必要な数のアドオンセクションで基本ユニットを拡張します。各アドオンセクションにはエンドフレームが1つだけあり、前のラッキングセクションに結合するように設計されています。これにより、ニーズの変化に応じて、Ultimateパレットラックを簡単に調整および適合させることができます。

仕様
  • Height:4000 mm

    Depth:1100 mm

    Upright width:80 mm

    Support beam length:3600 mm

    Post colour:Galvanised

    Support beam colour:Red

    Support beam colour code:RAL 3020

    Material:Steel

    Section:BasicNumber of pallets/ section:6

    Pallet load capacity:1000 kg

    Weight:194.22 kg

    Approvals:EN 15512

    Warranty:5 years

技術仕様
  • 固有参照番号Pallet-racking-ULTIMATE-3600x4000x1100mm-16x500kg-pallets
  • 製品ファミリChanging room
  • 製品グループRacking
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)4000
  • 幅(mm)3600
  • 奥行き(mm)1100
関連
  • 主要素材スチール
  • 正味重量(kg)194.22
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units

対応地域

ヨーロッパ