製品の公開
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

5つ星のうち3.83.8(11 レビュー)
Google翻訳”,
  • 吸音材で良好な作業環境を確保
  • 機能とフォルムが出会う実用性
  • 学校やオフィスに最適

    しっかりと編まれたテキスタイルコードとオークベースの吸音フェルト素材のペンダントランプ。少し控えめなサウンドレベルが望ましい環境に最適です。たとえば、ダイニングルームのテーブルやシーティングエリアの上に吊るしてください。
仕様
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
技術仕様
  • Unique refPendant-lamp-TOP
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションLightning
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)155
  • 幅(mm)410
関連
  • 主なマテリアル繊維フェルト
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps