製品の公開
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
    AJ Products

    Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Google翻訳”,
    • メールの仕分けがしやすい
    • 可動棚
    • QBUS 範囲の一部

      AJ Productsがデザインしたクラシックで機能的なメール仕分けユニット。 QBUS 範囲の他のユニットと組み合わせて、統一されたストレージ ソリューションを作成します。ユニットには、個別の仕分け用の独立したコンパートメントがあります。
    仕様
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet with open compartments is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame is included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    技術仕様
    • Unique refPigeon-hole-unit-QBUS-11-shelves-base-frame-1636x400x400-mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションQbus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1636
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 正味重量(kg)44.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードSL_20_15_59
    • Uniclass2015詳細Offices
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ