製品の公開
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
    AJ Products

    Popular conference chair NELSON

    5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • リンク可能
    • 積み重ね可能
    • 3種類のフレームカラー

      座面と背もたれにパッドが入った便利なスタッカブルチェアで、長時間の会議でも快適に座ることができます。会議、会議、またはコンサート用のカップリングフィッティングを使用して、椅子を列にすばやく簡単にリンクできます。
    仕様
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refPopular-conference-chair-NELSON
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)465
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)