製品の公開
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
    AJ Products

    Pouffe POINT

    Google翻訳”,
    • 人間工学に基づいたプーフ
    • さまざまな設定に適しています
    • モダンで耐久性のある張り

      アクティブな座位を促進する柔軟で人間工学に基づいたプーフ。プーフは直立して使用することも、横に置いてまたがって使用することもできます。デザインは、プーフが穏やかな揺れ動きを持っていることを意味し、より良い姿勢と改善された血液循環に貢献します。
    仕様
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    技術仕様
    • Unique refPouffe-POINT
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)