製品の公開
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
    AJ Products

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Google翻訳”,
    • ロック可能
    • 機能的なサイド収納
    • 省スペース

      サイド収納用の引き出し式インテリアを備えたロック可能なキャビネット。棚板2枚と上部に浅い引き出しが付いています。
    仕様
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refPull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)44.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_25
    • Uniclass2015詳細Drawer units