製品の公開
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,
  • 屋内用
  • ハンドル付き
  • ふたを押す

    簡単に空にするためのプッシュリッドとハンドルを備えた古典的な古紙ビン
仕様
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
技術仕様
  • Unique refRefuse-bin-HURLEY
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションWastebins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)350
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)7.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
  • Uniclass2015詳細Waste bins