製品の公開
Reno
Reno
Reno
Reno
    AJ Products

    Reno

    Google翻訳”,
    • アッシュ材突き板
    • モダンなデザイン
    • 目に見える木目

    黒く塗られた金属フレームが付いている灰のベニヤの現代椅子。椅子には木目が見え、魅力的で自然な外観を与えています。清潔に保つのは簡単で、メンテナンスが簡単な座席がたくさん必要な場所に最適です。

    仕様
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    技術仕様
    • Unique refReno-Canteen-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)465
    • 幅(mm)375
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)