製品の公開
Return desk FLEXUS 800x600mm
AJ Products

Return desk FLEXUS 800x600mm

Google翻訳”,
  • FLEXUSデスクと組み合わせ可能
  • 謙虚なパネル
  • 灰色のフレーム

    上部はストレート、下部は控えめなパネル、安定感のあるL型フレームのセパレートサイドテーブル。デスクの延長に最適。
仕様
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
技術仕様
  • Unique refReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)720
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_22
  • Uniclass2015詳細Desktop lecterns
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables