製品の公開
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    5つ星のうち3.93.9(33 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 屋内および屋外での使用
    • 積み重ね可能
    • モノクロデザイン

    トレンディなモノクロデザインの椅子-さまざまな環境に最適!椅子は耐紫外線性があるため、屋内と屋外の両方で使用できます。簡単に積み重ねることができ、耐久性があり、お手入れが簡単な椅子をお得な価格で。

    仕様
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    技術仕様
    • Unique refRio-Bar-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 正味重量(kg)4.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches

    対応地域

    ヨーロッパ