製品の公開
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
    AJ Products

    Rio chair

    5つ星のうち3.63.6(71 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 屋内および屋外での使用
    • 耐紫外線性
    • 積み重ね可能

    群衆から際立って個性を加えるトレンディなモノクロデザインの椅子!椅子は耐紫外線性があるため、屋内と屋外の両方で使用できます。積み重ねが簡単で、耐久性があり、お手入れが簡単な椅子を手頃な価格で。

    仕様
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    技術仕様
    • Unique refRio-Chair-Outside
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 正味重量(kg)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches

    対応地域

    ヨーロッパ