製品の公開
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
Scene module TOGETHER 800x400x200mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x400x200mm

    Google翻訳”,
    • さまざまな会議のための自然な集まりの場所
    • 機能的で無限に構築可能
    • 物理的な位置の変化を可能にします

      Gradängモジュールを使用すると、さまざまな方法で独自のgradängを構築できます。さまざまなモジュールを組み合わせて、学生とスタッフのための創造的な待ち合わせ場所を作成します。学校のオープンスペースやリビングルームと同じように、オフィス環境にも適合します。
    仕様
    • Lenght: 800mm

      Height: 200mm 

      Width: 400mm

      Weight: 11kg

    技術仕様
    • Unique refScene-module-TOGETHER-800x400x200mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSchool Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードSL_40_60_52
    • Uniclass2015詳細Mobile stages
    • OmniClassNumber23-21 25 11 17 11
    • OmniClassタイトルPortable Stages