製品の公開
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
    AJ Products

    School chair ADDITO I 500mm

    Google翻訳”,
    • 調節可能なフットレスト
    • 高圧ラミネート
    • 輪郭のある座席

      輪郭のある座席と成形された背もたれを備えた快適な学生用椅子。調節可能なフットレスト付き。小学校以上のクラスに適しています。
    仕様
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:310 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5 kg
    技術仕様
    • Unique refSchool-chair-ADDITO-I-500mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)