製品の公開
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
    AJ Products

    School chair ADDITO II 450mm

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 輪郭のある背もたれ
    • 高圧ラミネート
    • 輪郭のある座席

      輪郭のある座席と成形された背もたれを備えた快適な学生用椅子。中学生およびシックスフォームカレッジの生徒に適しています。
    仕様
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5 kg
    技術仕様
    • Unique refSchool-chair-ADDITO-II-450mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)