製品の公開
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
    AJ Products

    School chair ALDA III

    Google翻訳”,
    • 幅広いカラーオプション
    • 人間工学に基づいた座席
    • お手入れが簡単

      人間工学に基づいた輪郭のシートシェルとC字型のフレームを備えた耐久性のある学生用チェア。
    仕様
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.4 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 1729
    技術仕様
    • Unique refSchool-chair-ALDA-III
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)5.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)