製品の公開
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 1000x500mm

    Google翻訳”,
    • 耐久性のある生地の張り
    • モダン
    • 多くの色で利用可能

      耐久性のある布張りのモダンなシーティングブロック。シーティングブロックは、廊下、ラウンジ、待合室などに最適です。
    仕様
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    技術仕様
    • Unique refSeating-Block-ELLA-1000x500mm
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)