製品の公開
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 440mm

    Google翻訳”,
    • 耐久性のある生地の張り
    • モダン
    • 多くの色で利用可能

      耐久性のある布張りのモダンな丸いシートブロック。シーティングブロックは、廊下、ラウンジ、待合室などに最適です。
    仕様
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    技術仕様
    • Unique refSeating-Block-ELLA-440mm
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)440
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)