製品を公開する
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Google翻訳,
    • SS3492に準拠した認定
    • キーロックまたはコードロック
    • ガンキャビネットとして使用できます

      安全な保管のための頑丈なセキュリティキャビネット。可動棚が付いているので、柔軟な収納ソリューションを作成できます。高セキュリティのキーロックと電子コードロックのどちらかを選択します。銃/狩猟用具を収容するための内装品は別途購入できます
    仕様
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    技術仕様
    • 固有参照番号Security-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • 製品ファミリOffice and conference
    • 製品グループStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1500
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)152
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 説明Safes and security cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ