製品を公開する
Shelving POWER 1010x1970x400mm
Shelving POWER 1010x1970x400mm
    AJ Products

    Shelving POWER 1010x1970x400mm

    Google翻訳,
    • 一緒にねじ込みます
    • 可動棚
    • 倉庫やオフィス向け

    安定性を高めるための2つのサイドブレースとリアブレースを備えた収納棚。棚板はネジで固定され、補強レールが溶接された可動棚板があります。

    パウダーコーティングされた鋼板製の非常に安定した棚ユニット。粉体塗装は、硬くて耐久性のある仕上げを提供します。棚システムは、倉庫での使用に特に適していますが、重いアイテムを保管する必要があるオフィスにも適しています。溶接された補強レールは、各棚に170kgの最大耐荷重を与えます。収納棚ユニットはボルトで組み立てます。棚板は任意の高さに設置でき、必要に応じて上下に動かすことができます。支柱には、床を引っかき傷から保護するためのプラスチック製の脚が取り付けられています。棚板システムは、任意の数のアドオンセクションを使用して幅方向に簡単に拡張できます
    仕様
    • Height:1970 mm

      Width:1010 mm

      Depth:400 mm

      Shelf width:1000 mm

      Shelf interval:30 mm

      Shelf colour:Light grey

      Shelf colour code:RAL 7035

      Post colour:Light grey

      Post colour code:RAL 7035

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:5

      Shelf load capacity:170 kg

      Sheet steel thickness:0,7 mm

      Sheet steel thickness body:2 mm

      Weight:26.4 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号Shelving-POWER-1010x1970x400mm
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1970
    • 幅(mm)1010
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)26.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units