製品の公開
Shelving POWER 1010x2500x500mm
AJ Products

Shelving POWER 1010x2500x500mm

Google翻訳”,
  • 一緒にねじ込みます
  • 可動棚
  • 倉庫やオフィス向け

安定性を高めるための2つのサイドブレースとリアブレースを備えた収納棚。棚板はネジで固定され、補強レールが溶接された可動棚板があります。

パウダーコーティングされた鋼板製の非常に安定した棚ユニット。粉体塗装は、硬くて耐久性のある仕上げを提供します。棚システムは、倉庫での使用に特に適していますが、重いアイテムを保管する必要があるオフィスにも適しています。溶接された補強レールは、各棚に170kgの最大耐荷重を与えます。収納棚ユニットはボルトで組み立てます。棚板は任意の高さに設置でき、必要に応じて上下に動かすことができます。支柱には、床を引っかき傷から保護するためのプラスチック製の脚が取り付けられています。棚板システムは、任意の数のアドオンセクションを使用して幅方向に簡単に拡張できます

仕様
  • Height:2500 mm

    Width:1010 mm

    Depth:500 mm

    Shelf width:1000 mm

    Shelf interval:30 mm

    Shelf colour:Light grey

    Shelf colour code:RAL 7035

    Post colour:Light grey

    Post colour code:RAL 7035

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:170 kg

    Sheet steel thickness:0,7 mm

    Sheet steel thickness body:2 mm

    Weight:41.3 kg

技術仕様
  • Unique refShelving-POWER-1010x2500x500mm
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションShelves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)1010
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)41.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
  • Uniclass2015詳細Shelf and racking units