製品を公開する
Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves
Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves
    AJ Products

    Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves

    5つ星のうち3.93.9(12 件のレビュー)
    Google翻訳,
    • 広くて深いストレージ用
    • 重い負荷に耐えます
    • 堅牢で安定

    作業台を兼ねる棚システム。収納ラックには、支柱と梁を含む棚が付属しています。

    コンボシェルフシステムは、独自の組み合わせたシェルフとワークベンチソリューションを構築できる柔軟なシェルフユニットです。各棚には、棚を任意の高さに引っ掛けるためのミシン目が付いた4つの支柱が付属しています。ゴム槌を使用すると、部品をフレームに簡単に引っ掛けることができます。ボルトやネジは必要ありません。快適な作業高さに設置された棚は、素晴らしいワークトップになります。コンボ棚システムは、ワークショップや工場などの要求の厳しい環境に最適です。バックレール、ツールパネル、その他の便利なアクセサリを追加して、完全なワークステーションを作成します。すべてのアクセサリは別売りです。棚は強力な梁と16mmの厚さのパーティクルボードを使用して構築されています。各棚の最大耐荷重は700kgです。梁と支柱は、ダークグレーの粉末コーティングされた鋼板でできています。粉体塗装は、弾力性があり、耐久性に優れた仕上げを提供します。棚板システムには、エンドフレームやリアブレースは必要ありません。

    仕様
    • Height:2440 mm

      Width:1840 mm

      Depth:470 mm

      Post colour:Dark grey

      Post colour code:NCS S7502-B

      Support beam colour:Dark grey

      Support beam colour code:NCS S7502-B

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:5

      Shelf load capacity:600 kg

      Sheet steel thickness:2 mm

      Weight:97.02 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号Shelving-system-COMBO-2440x1840x470mm-5-shelves
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1840
    • 幅(mm)2440
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材木
    • 正味重量(kg)97.02
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units

    対応地域

    ヨーロッパ