製品の公開
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe
    AJ Products

    Stackable conference chair Simcoe

    5つ星のうち3.33.3(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 丈夫な生地
    • カンチレバーフレーム
    • エクストラワイドシート

    座り心地をやさしく揺らしながらも安定したフレームを備えた積み重ね可能な会議用チェア。幅広のシートと上半身を支えるアームレストのおかげで、長時間の会議でも快適に座ることができます。難燃性生地で装飾されています

    仕様
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    技術仕様
    • Unique refSimcoe-Conference-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)9.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)