製品の公開
Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400
    AJ Products
    アーカイブ

    Sliding door cabinet MODULUS 400x800x400

    • Space saving
    • Can hang on the wall
    • Sliding doors

      Storage cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added. Can be hung on the wall.
    仕様
      • Height:400 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:0
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:38.4 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    技術仕様
    • Unique refSliding-door-cabinet-MODULUS-400x800x400
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)38.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (90)
    5つ星のうち4.1 4.1 (86)